R3025-S2+LRF230-S/Z
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54
Antrieb angebaut
3 Rohrverschraubungen ZR2325 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- CHF 807.30
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
EXT-OC-ZRN325
Dämmschale für Ventil R3.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: CHF 35.90
Nettopreis: ...
ZR2325
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"
Listenpreis: CHF 23.10
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
ZR24-2
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listenpreis: CHF 137.00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Profil
- 3-Weg
- Kvs
- 26 m³/h
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 1000 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Leckrate {Tools}
- A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Schutzklasse
- IP54