R3040-BL3+VNR24A-LP1/Z
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 14 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 90 s (45...170 s), IP40
Antrieb angebaut
3 Rohrverschraubungen ZR2340 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- CHF 1’390.00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZRN340
Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: CHF 40.00
Nettopreis: ...
ZR2340
Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde
Listenpreis: CHF 38.00
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Service-Tools
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Drehwinkel
- 90
- kvs
- 14 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 500 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
-
- BACnet IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Drehmoment
- 10 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.2 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP40, IP54-Schutz, wenn eine Schutzkappe oder -tülle für die RJ45-Buchse verwendet wird
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V