Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3040-BL3+VNR24A-LP1



R3040-BL3+VNR24A-LP1

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 14 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 90 s (45...170 s), IP40
Antrieb angebaut

Listenpreis
CHF 1’305.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZRN340

Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 41.20
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 154.00
Nettopreis: ...

ZR2340

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: CHF 39.10
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

Z-STRJ.1

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: CHF 386.00
Nettopreis: ...

ZR24-2

Spindelheizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 121.00
Nettopreis: ...

Service-Tools

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: CHF 95.70
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: CHF 600.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
kvs
14 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
500 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • BACnet IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Drehmoment
10 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40, IP54-Schutz, wenn eine Schutzkappe oder -tülle für die RJ45-Buchse verwendet wird
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V