R7050R-B3



R7050R-B3

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C

Listenpreis
CHF 655.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R7050R-B3
Konfigurierbar
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
    Listenpreis: CHF 146.00
    Nettopreis: ...

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    Spindel Heizung DN 15...50 (20 W)

    Listenpreis: CHF 115.00
    Nettopreis: ...
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Drehwinkel
    90
    kvs
    49 m³/h
    Medien
    Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    PN
    6
    Rohranschluss
    Flansch
    Schliessdruck
    600 kPa