R3032-16-S3+SR24A-MP
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- CHF 810.00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZRN332
Dämmschale für Ventil R3.., DN 32
nur für nicht kondensierende Anwendungen
ZR2332
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
Elektrisches Zubehör
ZR24-2
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 350 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.25 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2