R3040-16-S3/NR24A-MOD/Z
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2340 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- CHF 994.30
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZRN340
Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
ZR2340
Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde
Elektrisches Zubehör
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Service-Tools
ZK1-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Drehwinkel
- 90
- Druckunabhängig
- NEIN
- kvs
- 16 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 1400 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ / analog)
- Drehmoment
- 10 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.2 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V