Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3040-16-S3/NR24A-S/Z



R3040-16-S3/NR24A-S/Z

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2340 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
CHF 825.00
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
EXT-OC-ZRN340

Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 40.00
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 150.00
Nettopreis: ...

ZR2340

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: CHF 38.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: CHF 70.00
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: CHF 93.70
Nettopreis: ...

ZR24-2

Spindelheizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 118.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
Druckunabhängig
NEIN
kvs
16 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
1400 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Drehmoment
10 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hilfsschalter
1 x EPU
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V