R3040-16-S3/NRF230A-3-S2/Z
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-Punkt, 90 s, 2 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2340 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- CHF 1’064.00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZRN340
Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: CHF 40.00
Nettopreis: ...
ZR2340
Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde
Listenpreis: CHF 38.00
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Drehwinkel
- 90
- Druckunabhängig
- NEIN
- kvs
- 16 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 1400 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Drehmoment
- 10 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Hilfsschalter
- 2 x EPU
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V