Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3040-16-S3/NRF24A-SZ/Z



R3040-16-S3/NRF24A-SZ/Z

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2340 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
CHF 1’003.30
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
EXT-OC-ZRN340

Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 41.20
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 154.00
Nettopreis: ...

ZR2340

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: CHF 39.10
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

Spindelheizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 121.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
Druckunabhängig
NEIN
kvs
16 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
1400 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Drehmoment
10 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V