Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3040-25-S4+SR230P



R3040-25-S4+SR230P

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67
Antrieb angebaut

Listenpreis
CHF 1’016.00
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
EXT-OC-ZRN340G

Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≥25)
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 41.20
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 154.00
Nettopreis: ...

ZR2340

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: CHF 39.10
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

HH230

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren lokalen Vertreter.

HT230

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren lokalen Vertreter.

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 117.00
Nettopreis: ...

S2A GR

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar, grau

Listenpreis: CHF 102.00
Nettopreis: ...

ZR24-2

Spindelheizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 121.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
Druckunabhängig
NEIN
kvs
25 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
1400 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP66/67
Spannung AC/DC
AC 100...240 V