R3040-25-S4+SRF24A-SR-S2-O
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- CHF 1’081.00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZRN340G
Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≥25)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: CHF 41.20
Nettopreis: ...
ZR2340
Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde
Listenpreis: CHF 39.10
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Drehwinkel
- 90
- Druckunabhängig
- NEIN
- kvs
- 25 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 1400 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Drehmoment
- 20 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Hilfsschalter
- 2 x EPU
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V