Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3040-25-S4/SRF24A-SZ-S2/Z



R3040-25-S4/SRF24A-SZ-S2/Z

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2340 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
CHF 1’177.00
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
EXT-OC-ZRN340G

Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (kvs ≥25)
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 40.00
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 150.00
Nettopreis: ...

ZR2340

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 40, G 1 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: CHF 38.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

Spindelheizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 118.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
Druckunabhängig
NEIN
kvs
25 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
1400 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V