Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3020-1P6-P63-B2



R3020-1P6-P63-B2

Regelkugelhahn, 6-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 1.6 m³/h, kvs2 0.63 m³/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
CHF 346.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3020-1P6-P63-B2
Konfigurierbar
    Downloads

    Ausschreibungstexte

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    CADENAS

    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR3020

    Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B2, DN 20
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: CHF 64.60
    Nettopreis: ...

    P2P20PF-1GE

    Winkel 90° IG/AG, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set à 2 Stk.

    Listenpreis: CHF 35.00
    Nettopreis: ...

    ZR-004

    Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 15/20

    Listenpreis: CHF 20.90
    Nettopreis: ...

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 20, G 3/4", mit Innengewinde

    Listenpreis: CHF 16.20
    Nettopreis: ...
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    6-Weg
    Drehwinkel
    90
    Druckunabhängig
    NEIN
    Medien
    Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    PN
    16
    Rohranschluss
    Innengewinde
    Schliessdruck
    350 kPa