Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

R3025-6P3-6P3-B3



R3025-6P3-6P3-B3

Regelkugelhahn, 6-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 6.3 m³/h, kvs2 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
CHF 735.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3025-6P3-6P3-B3
Konfigurierbar
    Downloads

    Ausschreibungstexte

    CAD / BIM

    CAD-Daten 3D

    BIM / Revit

    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR3025

    Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B3, DN 25
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: CHF 91.20
    Nettopreis: ...

    P2P25PE-1GE

    Winkel 90° IG/AG, DN 25, Rp 1", R 1", Set à 2 Stk.

    Listenpreis: CHF 52.00
    Nettopreis: ...

    ZR-005

    Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 25

    Listenpreis: CHF 21.30
    Nettopreis: ...

    ZR2325

    Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 25, G 1", mit Innengewinde

    Listenpreis: CHF 19.10
    Nettopreis: ...
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    6-Weg
    Drehwinkel
    90
    Druckunabhängig
    NEIN
    Medien
    Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    PN
    16
    Rohranschluss
    Innengewinde
    Schliessdruck
    350 kPa