R7025R10-B2/NRF24A-SR-S2



R7025R10-B2/NRF24A-SR-S2

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 25, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
CHF 957.00
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
Listenpreis: CHF 146.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

Spindel Heizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 115.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
kvs
10 m³/h
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
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V