R7032R16-B3+SR24A-MP



R7032R16-B3+SR24A-MP

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
CHF 937.00
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
Listenpreis: CHF 146.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: CHF 158.00
Nettopreis: ...

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: CHF 68.00
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: CHF 91.00
Nettopreis: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: CHF 227.00
Nettopreis: ...

ZR24-2

Spindel Heizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 115.00
Nettopreis: ...

Service-Tools

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: CHF 348.00
Nettopreis: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Einstell- u. Parametriersoftware

Als kostenloser Download verfügbar

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät

Listenpreis: CHF 90.00
Nettopreis: ...

ZK2-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: CHF 30.00
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: CHF 573.00
Nettopreis: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: CHF 851.00
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: CHF 753.00
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
1.25 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V