R7040R16-B3+NRQ24A-SR



R7040R16-B3+NRQ24A-SR

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Superschnellläufer-Drehantrieb, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
CHF 1'068.00
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
Listenpreis: CHF 146.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: CHF 68.00
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: CHF 91.00
Nettopreis: ...

ZR24-2

Spindel Heizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 115.00
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
8 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
9 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
13 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V