R7050R-B3/SRF24A-O



R7050R-B3/SRF24A-O

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
CHF 1'133.00
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
Listenpreis: CHF 146.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

Spindelheizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: CHF 115.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
kvs
49 m³/h
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
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V