P-01RT-1B-0
Module de commande d’ambiance de température passive, Pt1000, PC, blanc, RAL 9003
Pièces comprises : vis
- Liste de prix
- CHF 43.80
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
Mise en service avec l'application Belimo Assistant
La vidéo montre la mise en service des capteurs d'ambiance Belimo avec l'application Assistant.
Comment installer un capteur d'ambiance Belimo
Installation facile d'un capteur d'ambiance Belimo.
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- Pt1000
- Signal de sortie passif température
- Pt1000