SV24A-RE

Servomoteur de vanne à siège (Retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Borniers

Liste de prix
CHF 772.00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZNV-203

Entretoise pour LDM, course 20 mm

Liste de prix: CHF 51.00
Prix net: ...

ZNV-204

Entretoise pour Sauter, course 20 mm

Liste de prix: CHF 51.00
Prix net: ...

ZNV-205

Kit d’adaptateur Danfoss

Liste de prix: CHF 18.60
Prix net: ...

ZNV-207

Adaptateur d'axe pour LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Liste de prix: CHF 65.00
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: CHF 17.90
Prix net: ...

Accessoires électriques

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 129.00
Prix net: ...
Vidéos produits
Détails

Spécifications

Course
233
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Indice de protection
IP54
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course
100...150 s
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Type de mouvement
Linéaires
Type de produit servomoteur (marque concurrente)
Servomoteurs Retrofit pour vanne d'autres fabricants