SVL230A-RE
Servomoteur pour vanne à siège (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 50 mm, IP54, Borniers
- Liste de prix
- CHF 1’300.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoires mécaniques
Accessoires électriques
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Spécifications
- Course
- 50 mm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Force
- 1500 N
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection
- IP54
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course
- 100...150 s
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 50 mm
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Type de mouvement
- Linéaires