NRDVX24-3-T-SI
Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC 24 V, 3 points, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Borniers
- Liste de prix
- CHF 238.00
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
SNR2
Contacts auxiliaires 1 x SPDT Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble
Liste de prix: CHF 41.50
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
- Force
- 500 N
- Type de commande
- 3 points
- Poignées
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Course
- 5.5 mm
- Temps de course (moteur)
- 140 s / 5.5 mm
- Indice de protection
- IP40