GV12-230-3-T
Servomoteur à longue course, 15000 N, AC 230 V, 3 points, 82 s, Course 65 mm, 2x SPDT, IP65, Borniers
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve
The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H6 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve
The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H7 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.
How-to video: GV12 troubleshooting
The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 90 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 1.5 mm²
- Force
- 15000 N
- Type de commande
- 3 points
- Commande manuelle
- Temporaire avec le volant (non rotatif)
- Course
- 65 mm
- Temps de course (moteur)
- 82 s / 65 mm
- Indice de protection
- IP65
- Température ambiante
- -20...70°C [-4...158°F]