CM24K-F-T-R.2
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour module d'alimentation SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, Emboîtement 8x8 mm, IP20, Borniers
Emballage multiple 20 pièces
This item is produced to order and, therefore, cannot be returned if no longer required.
- Liste de prix
- CHF 2’820.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Z-ARCM
Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Z-MA
Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces
Z-PICM
Indicateur de position, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Accessoire électrique
SKM230-T-B12.1
Module d'alimentation pour servomoteur rotatif CM..K.., AC 230 V, Tout-ou-rien, IP40, Borniers
Emballage multiple 10 pièces
Spécifications
- Tension en AC/DC
- DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers Câble Cu de 1.5 mm² ou torons Cu de 1.0 mm² (3 fils)
- Couple
- 2 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- rotation horaire (cw)
- Commande manuelle
- Avec aimant
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 8x8 mm
- Indice de protection
- IP20
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]