SRF24A-SZ-S2-5-O



SRF24A-SZ-S2-5-O

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54, F05

Liste de prix
CHF 684.00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Détails
Téléchargements

Documentation

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

Détails

Spécifications

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
3 W
Puissance consommée (en marche)
5.5 W
Raccordement électrique
Câble
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NO hors alimentation, vanne ouverte (A – AB = 100%)
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 0.5...10 V