Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

SY4-230-SR-T

Servomoteur rotatif, 400 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Borniers

Liste de prix
CHF 5’422.00
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
400 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP67
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Puissance consommée (en marche)
222 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
16 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
DC 0.5...10 V