SY4-24-MP-T

Servomoteur rotatif, 400 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Borniers

Liste de prix
CHF 5'585.00
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
ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: CHF 227.00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: CHF 348.00
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
Liste de prix: CHF 30.00
Prix net: ...

ZK6-GEN

Câble de raccordement 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste de prix: CHF 30.00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: CHF 573.00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: CHF 851.00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: CHF 753.00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Angle de rotation
90

Spécifications du servomoteur

Couple
400 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP67
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Puissance consommée (en marche)
254 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
23 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V