SY5-230-MF-T

Servomoteur rotatif, 500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 22 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Borniers

Liste de prix
CHF 6'069.00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

Accessoires

Boîtiers de paramétrages

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK6-GEN

Câble de raccordement 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste de prix: CHF 30.00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: CHF 573.00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Angle de rotation
90

Spécifications du servomoteur

Couple
500 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP67
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Puissance consommée (en marche)
211 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
22 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
DC 2...10 V