SY7-230A-MF-T

Servomoteur rotatif, 1000 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 44 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Borniers

Liste de prix
CHF 7'984.00
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
Boîtiers de paramétrages

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK6-GEN

Câble de raccordement 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste de prix: CHF 30.00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: CHF 573.00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Angle de rotation
90

Spécifications du servomoteur

Couple
1000 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP67
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Puissance consommée (en marche)
167 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
44 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
DC 2...10 V