Accueil

Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Voir le dossier de téléchargement
Aller au centre de téléchargement

Articles dans votre panier

Le panier est vide.
article(s) dans le panier

Solution

Quantité:
Total:
Visualiser le panier/la liste de projets
Ouvrez une différente liste de projet
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
  • Éléments dans votre dossier de téléchargement

    Le dossier de téléchargement est vide.
    Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

    !

    Voir le dossier de téléchargement
    Aller au centre de téléchargement
  • Articles dans votre panier

    Le panier est vide.
    article(s) dans le panier

    Solution

    Quantité:
    Total:
    Visualiser le panier/la liste de projets
    Ouvrez une différente liste de projet
    Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
  1. Accueil
  2. Vannes
  3. Vannes à boisseau sphérique

R3025-S2+LR24A-MP/Z



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3025-S2+LR24A-MP/Z

R3025-S2+LR24A-MP/Z

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne
3 raccords ZR2325 fournis séparément

Liste de prix
CHF 614.30
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
Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZRN325

EXT-OC-ZRN325

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 35.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 174.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2325

ZR2325

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste de prix: CHF 23.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 81.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 109.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 133.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 133.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 133.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CR24-A3

CR24-A3

Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, sans éléments de commande

Liste de prix: CHF 336.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CR24-B3

CR24-B3

Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: CHF 346.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CRK24-B1

CRK24-B1

Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: CHF 282.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MU-ZRAB230-24

EXT-MU-ZRAB230-24

Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..

Liste de prix: CHF 513.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: CHF 190.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: CHF 304.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: CHF 137.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: CHF 678.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: CHF 415.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: CHF 108.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: CHF 36.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: CHF 1’014.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: CHF 895.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
26 m³/h
Fluide
Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
1400 kPa
Pression différentielle Δpmax
1000 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)