• Vannes pour la réfrigération
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Conditions générales
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Suisse)
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
    Siège social de Belimo

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tél. : +41 43 843 61 11

    Vente Suisse

    • Suisse : Commandes, offres, support technique
    • E-Mail: vente@belimo.ch
    • Tél. : +41 26 460 83 10

    Autres contacts Belimo
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
    • Biélorussie
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
    Italiano
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
    • Biélorussie
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
  • DE IT FR EN
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
    • Vannes pour la réfrigération
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Conditions générales
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Suisse)
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
    Siège social de Belimo

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tél. : +41 43 843 61 11

    Vente Suisse

    • Suisse : Commandes, offres, support technique
    • E-Mail: vente@belimo.ch
    • Tél. : +41 26 460 83 10

    Autres contacts Belimo
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
  3. Vannes à boisseau sphérique

R3025-S2/NRF24A-S2-O/Z



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3025-S2/NRF24A-S2-O/Z

R3025-S2/NRF24A-S2-O/Z

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54
Le servomoteur est livré séparément
3 raccords ZR2325 fournis séparément

Liste de prix
CHF 836.90
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant
  • Voir maintenant

Dispositifs hydrauliques

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZRN325

EXT-OC-ZRN325

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 39.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 183.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2325

ZR2325

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste de prix: CHF 24.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
26 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression différentielle
∆pmax 1000 kPa
Pression de fermeture
1400 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)