R3040-BL3/SRF24A
Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 14 m³/h, Température du fluide -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- CHF 851.00
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
EXT-OC-ZRN340
Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
uniquement pour les applications sans condensation
Liste de prix: CHF 41.20
Prix net: ...
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Liste de prix: CHF 154.00
Prix net: ...
ZR2340
Raccord pour vanne à boisseau sphérique, DN 40, G 1 1/2", avec taraudage
Liste de prix: CHF 39.10
Prix net: ...
Accessoires électriques
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Angle de rotation
- 90
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- kvs
- 14 m³/h
- PN
- 25
- Pression de fermeture
- 500 kPa
- Raccordement
- Taraudées
- Type
- 3 voies
Spécifications du servomoteur
- Couple
- 20 Nm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Poignées
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 5 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- Tout-ou-rien