Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

R3040-BL3/SRFA-S2-O

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 14 m³/h, Température du fluide -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
CHF 938.00
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
EXT-OC-ZRN340

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 40, (kvs ≤16 / 31)
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 40.00
Prix net: ...

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 150.00
Prix net: ...

ZR2340

Raccord pour vanne à boisseau sphérique, DN 40, G 1 1/2", avec taraudage

Liste de prix: CHF 38.00
Prix net: ...

Accessoires électriques

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: CHF 118.00
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
14 m³/h
PN
25
Pression de fermeture
500 kPa
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
3.5 W
Puissance consommée (en marche)
7 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Type de commande
Tout-ou-rien