Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

R3040-BL4+SRF24A-S2-O/Z



R3040-BL4+SRF24A-S2-O/Z

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, Passage en L, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 47 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne
3 raccords ZR2340 fournis séparément

Liste de prix
CHF 1’143.30
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
EXT-OC-ZRN340G

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 40, (kvs ≥25)
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 41.20
Prix net: ...

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 154.00
Prix net: ...

ZR2340

Raccord pour vanne à boisseau sphérique, DN 40, G 1 1/2", avec taraudage

Liste de prix: CHF 39.10
Prix net: ...

Accessoires électriques

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: CHF 121.00
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
47 m³/h
PN
25
Pression de fermeture
500 kPa
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
Puissance consommée (en marche)
5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien