H6020X4-S2+NV24A-SR-TPC
Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Température du fluide 5...150°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- CHF 1’449.00
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
Accessoires électriques
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Fluide
- Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
- kvs
- 4 m³/h
- PN
- 25
- Pression de fermeture
- 2200 kPa
- Raccordement
- Brides
- Type
- 2 voies
Spécifications du servomoteur
- Course
- 15 mm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Force
- 1000 N
- Indice de protection
- IP54
- Poignées
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Raccordement électrique
- Terminaux avec câble
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 20 mm
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- DC 2...10 V