Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

H6020X4-S2/NV24A-SR-TPC



H6020X4-S2/NV24A-SR-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Température du fluide 5...150°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
CHF 1’449.00
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
ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: CHF 18.90
Prix net: ...

Accessoires électriques

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 137.00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Fluide
Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
kvs
4 m³/h
PN
25
Pression de fermeture
2200 kPa
Raccordement
Brides
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V