• Partenaires de RetroFIT+
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
    • Conditions générales
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Suisse)
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
    • Prochaine génération
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
    Siège social de Belimo

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tél. : +41 43 843 61 11

    Vente Suisse

    • Suisse : Commandes, offres, support technique
    • E-Mail: vente@belimo.ch
    • Tél. : +41 26 460 83 10

    Autres contacts Belimo
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Partenaires de RetroFIT+
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
    • Conditions générales
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Suisse)
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
    • Prochaine génération
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
    Siège social de Belimo

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tél. : +41 43 843 61 11

    Vente Suisse

    • Suisse : Commandes, offres, support technique
    • E-Mail: vente@belimo.ch
    • Tél. : +41 26 460 83 10

    Autres contacts Belimo
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
  3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R3032-16-S3+NRF24A-O



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3032-16-S3+NRF24A-O

R3032-16-S3+NRF24A-O

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
CHF 843.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZRN332

EXT-OC-ZRN332

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 32
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
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
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
Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
1400 kPa
Pression différentielle Δpmax
350 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Caractéristique de débit {Outils}
A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)