R3032-16-S3/SRF24A-SR-O
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- CHF 959.00
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
Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 32
uniquement pour les applications sans condensation
Liste de prix: CHF 49.90
Prix net: ...
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Liste de prix: CHF 183.00
Prix net: ...
ZR2332
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
Liste de prix: CHF 36.10
Prix net: ...
Accessoire électrique
ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 350 kPa
- Remarque pression différentielle
- 200 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 8.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2