R7032R-B3+NRFA-O

Vanne à boisseau sphérique de dérivation, 3 voies, DN 32, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Marche-Arrêt, 75 s, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
CHF 964.00
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
Liste de prix: CHF 146.00
Prix net: ...

Accessoires électriques

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: CHF 115.00
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
32 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
10 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
Puissance consommée (en marche)
6 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Type de commande
Tout-ou-rien