R7040R16-B3+NRQ24A-SR

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Servomoteurs ultra rapides, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
CHF 1'068.00
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
Liste de prix: CHF 146.00
Prix net: ...

Accessoires électriques

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 68.00
Prix net: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 91.00
Prix net: ...

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: CHF 115.00
Prix net: ...

Non catégorisées

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
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
16 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
8 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
2 W
Puissance consommée (en marche)
13 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
9 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V