R7040R16-B3/NRF24A-MP

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
CHF 1'126.00
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
Liste de prix: CHF 146.00
Prix net: ...

Accessoires électriques

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: CHF 158.00
Prix net: ...

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: CHF 227.00
Prix net: ...

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: CHF 115.00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: CHF 348.00
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
Liste de prix: CHF 90.00
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: CHF 30.00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: CHF 573.00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: CHF 851.00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: CHF 753.00
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
16 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
10 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
3.5 W
Puissance consommée (en marche)
7 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V