TMC230A-S-F

Servomoteur rotatif rapide, 2 Nm, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 35 s, 1 x SPDT, Emboîtement 8x8 mm, IP54

Liste de prix
CHF 193.00
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
AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Liste de prix: CHF 51.00
Prix net: ...

K-ELA

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...20 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 200.00
Prix net: ...

K-ELA10

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...10 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 300.00
Prix net: ...

K-ELA13

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...13 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 300.00
Prix net: ...

K-ELA16

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...16 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 300.00
Prix net: ...

K5A

Noix d'entraînement, pour axes de registre L 13...30 mm, plage de serrage Ø8...12 mm, mécanisme anti-rotation 180 mm et 2 vis inclus

Liste de prix: CHF 28.50
Prix net: ...

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 64.00
Prix net: ...

ZF10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 126.00
Prix net: ...

ZF12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 126.00
Prix net: ...

ZF8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 126.00
Prix net: ...

ZFRL10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 200.00
Prix net: ...

ZFRL12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 200.00
Prix net: ...

ZFRL8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 200.00
Prix net: ...

Accessoires électriques

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 68.00
Prix net: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 91.00
Prix net: ...

Non catégorisées

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
2 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interface mécanique
Emboîtement 8x8 mm
Interrupteurs auxiliaires
1 x SPDT
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points