• Nuova generazione
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
    • Nuova generazione
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
  2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

BAT72-ST



Torna alla categoria di prodotti
BAT72-ST

BAT72-ST

Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, con spina del connettore, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
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
Dati per i progettisti
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
ZBAT0

ZBAT0

Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)

Prezzo di listino: CHF 20.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT72

ZBAT72

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 43.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 90 mm

Prezzo di listino: CHF 61.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT95

ZBAT95

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 56.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 90 mm

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT120

ZBAT120

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 95.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT140

ZBAT140

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 91.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento alimentazione
Cavo con spina del connettore 1 m, 2x 0.75 mm², Cavo Betaflam resistente al calore fino a 145 °C
Spina del connettore
Spina del connettore a 2 poli, adatta alle unità di comando BSIA24-48/-R e alle unità di alimentazione e comunicazione BKN...
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]