2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

S2A-H



Torna alla categoria di prodotti
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino
CHF 170.00
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
Dati CAD 3D
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
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]