• Nuova generazione
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
    • Nuova generazione
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
  2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori per valvole

AVK24A-SZ-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino
CHF 1’781.00
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
Dati per i progettisti
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
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Forza
2000 N
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante
Corsa
32 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 32 mm
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]