• Nuova generazione
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
    • Nuova generazione
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
  2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori per valvole

JRCA-S2-T



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

L'accessorio ZJR.. / ZPR.. è necessario per il montaggio sulle valvole a farfalla. Ordina anche questo!
Vedi "Accessori meccanici"

Prezzo di listino
CHF 1’066.00
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
ZJR01

ZJR01

Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...150

Prezzo di listino: CHF 151.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZJR03

ZJR03

Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 50...100

Prezzo di listino: CHF 151.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZJR20

ZJR20

Leva manuale per attuatore JR

Prezzo di listino: CHF 20.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR02

ZPR02

Adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17

Prezzo di listino: CHF 65.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR05

ZPR05

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR06

ZPR06

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR08

ZPR08

Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR09

ZPR09

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR10

ZPR10

Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR11

ZPR11

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR12

ZPR12

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR13

ZPR13

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 11

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR14

ZPR14

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 12.7

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR15

ZPR15

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 11

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR16

ZPR16

Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 13

Prezzo di listino: CHF 406.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRI-001

ZRI-001

Anello distanziatore, F04/F05, Altezza 22 mm

Prezzo di listino: CHF 150.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRI-002

ZRI-002

Anello distanziatore, F05/F07, Altezza 23.5 mm

Prezzo di listino: CHF 163.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Butterfly valves for control applications

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
20 W
Assorbimento (tenuta)
7 W
Assorbimento per dimensionamento
con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Terminali 0.5...2.5 mm², solo conduttori in rame
Collegamento interruttore ausiliario
Terminali 0.5...2.5 mm², solo conduttori in rame
Coppia
90 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Leva manuale
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
20...120 s
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]