SKM230-T-B12.1



SKM230-T-B12.1

Modulo di alimentazione per attuatore rotativo CM..K.., AC 230 V, On/Off, IP40, Terminali
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino
CHF 2'070.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
16 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Terminali
Grado di protezione
IP40
Tensione AC/DC
AC 230 V