Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

EF24A-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2 x SPDT, IP54

Prezzo di listino
CHF 922.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

CADENAS

Accessori

Accessori meccanici

IND-EFB

Indicatore di fine corsa, per EF..A

Prezzo di listino: CHF 10.50
Prezzo netto: ...

K9-2

Morsetto per perno reversibile, range morsetto Ø12...26.7 mm

Prezzo di listino: CHF 53.00
Prezzo netto: ...

KH-EFB

Leva attuatore Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 32.90
Prezzo netto: ...

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø14...25 mm

Prezzo di listino: CHF 32.90
Prezzo netto: ...

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...

ZG-EFB

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 94.40
Prezzo netto: ...

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.69
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
9.5 W
Assorbimento (tenuta)
4.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
30 Nm
Funzione di sicurezza
SI
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off