LF24-MFT2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (75...300 s), IP54

Prezzo di listino
CHF 367.00
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
AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 51.00
Prezzo netto: ...

K6-1

Morsetto reversibile, range morsetto Ø16...20 mm

Prezzo di listino: CHF 13.20
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 18.70
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 16.00
Prezzo netto: ...

KH-LF

Leva attuatore, range morsetto Ø8...16 mm, Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 39.10
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 17.40
Prezzo netto: ...

Z-ARS180L

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per LF..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 74.00
Prezzo netto: ...

ZDB-LF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: CHF 10.10
Prezzo netto: ...

ZF8-LF

Adattatore perno, 8x8 mm, per LF..

Prezzo di listino: CHF 11.40
Prezzo netto: ...

ZG-LF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 106.00
Prezzo netto: ...

ZG-LF3

Kit per montaggio con rinvio per installazione laterale Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 118.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: CHF 159.00
Prezzo netto: ...

P200A-F

Feedback potenziometrici 200 Ω

Prezzo di listino: CHF 159.00
Prezzo netto: ...

S2A-F

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 135.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 227.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 851.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 753.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
4 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...16 mm
Leva per azionamento manuale
No
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
75...300 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V