NKQ24A-1

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 6 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 633.00
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
AH-25

Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)

Prezzo di listino: CHF 15.00
Prezzo netto: ...

AV8-25

Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Prezzo di listino: CHF 6.00
Prezzo netto: ...

ZG-NMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 63.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
6 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile con switch 0...100
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
4 s
Tempo di corsa (motore)
4 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso